Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
257 ürün gösterir
Adaptör Plakası, 338x279 mm
Adaptör plakası ile, FC sürücü için yeni delikler açmak zorunda kalmadan VLT® 3000'i bir FC sürücü ile değiştirebilirsiniz. Bu, VLT® 3000'i değiştirmeyi kolay ve hızlı hale getirir ve delik açılmayacağından elektrikli bileşenler için talaş hasarı söz konusu olmaz.
Bir VLT® 3000'in çıkarıldığı yere bir ya da iki FC sürücü monte edilebilir. Ya da tam boy C Opsiyonlu bir FC sürücü (ör, MCO305).
Aşağıdaki VLT® 3000, Adaptör Plakası 130B0056 üzerine monte edilebilir:
IP00/21: 220/380/500 Volt VLT3002-3004 (frensiz)
Adaptör Plakası, 415x279 mm
Adaptör plakası ile, FC sürücü için yeni delikler açmak zorunda kalmadan VLT® 3000'i bir FC sürücü ile değiştirebilirsiniz. Bu, VLT® 3000'i değiştirmeyi kolay ve hızlı hale getirir ve delik açılmayacağından elektrikli bileşenler için talaş hasarı söz konusu olmaz.
Bir VLT® 3000'in çıkarıldığı yere C Opsiyonu olan ya da olmayan bir FC sürücü monte edilebilir.
Aşağıdaki VLT® 3000, Adaptör Plakası 130B0058 üzerine monte edilebilir:
IP20: 220/380/500 Volt VLT3002-3004 (frenli), 380/500 Volt VLT3006-3008 (frensiz)
IP21: 220/380/500 Volt VLT3002-3004 (frenli), 380/500 Volt VLT3006-3008 (frensiz)
IP54: 220 Volt VLT3002-3004 (frensiz), 220 Volt VLT3004 (frenli), 380/500 Volt VLT3002-3004 (frenli), 380/500 Volt VLT3002-3006 (frensiz)
Adaptör Plakası, 395x90 mm
Adaptör plakası ile, FC sürücü için yeni delikler açmak zorunda kalmadan VLT® 5/6/8000'i bir FC sürücü ile değiştirebilirsiniz. Bu, VLT® 5/6/8000'i değiştirmeyi kolay ve hızlı hale getirir ve delik açılmayacağından elektrikli bileşenler için talaş hasarı söz konusu olmaz.
Aşağıdaki VLT® 5/6/8000, Adaptör Plakası 130B0183 üzerine monte edilebilir:
IP20 Kitap Tipi: 200-240 Volt VLT5001-5003/VLT6002-6003, 380/500 Volt VLT5001-5005, 380-460 Volt VLT6002-6005
Adaptör Plakası, 395x130 mm
Adaptör plakası ile, FC sürücü için yeni delikler açmak zorunda kalmadan VLT® 5/6/8000'i bir FC sürücü ile değiştirebilirsiniz. Bu, VLT® 5/6/8000'i değiştirmeyi kolay ve hızlı hale getirir ve delik açılmayacağından elektrikli bileşenler için talaş hasarı söz konusu olmaz.
Aşağıdaki VLT® 5/6/8000, Adaptör Plakası 130B0184 üzerine monte edilebilir:
IP20 Kitabı: 200-240 Volt VLT5004-5006/VLT6004-6005, 380/500 Volt VLT5006-5011, 380-460 Volt VLT6006-6011
Adaptör Plakası, 395x220 mm
Adaptör plakası ile, FC sürücü için yeni delikler açmak zorunda kalmadan VLT® 5/6/8000'i bir FC sürücü ile değiştirebilirsiniz. Bu, VLT® 5/6/8000'i değiştirmeyi kolay ve hızlı hale getirir ve delik açılmayacağından elektrikli bileşenler için talaş hasarı söz konusu olmaz.
Aşağıdaki VLT® 5/6/8000, Adaptör Plakası 130B0185 üzerine monte edilebilir:
IP20 Kompakt: 200-240 Volt VLT5001-5006, 380/500 Volt VLT5001-5011
IP20/NM1: 200-240 Volt VLT6002-6005, 380/460 Volt VLT6002-6011, 380-480 Volt VLT8006-8011, 550-600 Volt VLT 5001-5011, 525-690 Volt VLT8002-8011
Panel Üzerinden Montaj Kiti, A5
Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.