RD 49, 10 ad., 7/8 in, 1/4 in, 8.00 mm

069G300210

Bu ürünün üretimi sonlandırılmıştır.

Tip tanımlaması: RD49-K08-J10, Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODM, Giriş boyutu [inç]: 7/8 in, Çıkış boyutu [inç]: 1/4 in, Delik sayısı: 10, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 48.0, Nozül boyutu [mm]: 8.00

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.356 Kg
Net ağırlık 0.356 Kg
Volume 0.465 Liter
EAN 5702422043485

 

Ambalaj başına düşen miktar 15 ad.
Ambalaj biçimi Endüstriyel paket
Delik sayısı 10 ad.
Giriş bağlantısı tipi LEHİM, ODM
Giriş boyutu [inç] 7/8 in
Gövde boyutu 49
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 48 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 700 psig
Nozül boyutu [mm] 8 mm
Onay UL
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip RD 49
Tip tanımlaması RD49-K08-J10
Çıkış boyutu [inç] 1/4 in
Ürün adı Refrigerant distributor
Ürün grubu Refrigerant distributors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality