ETS 6

034G5150

Besleme gerilimi [V] DC: 12, Kullanıldığı ürün: ETS 6, Elektrik konektörü: JST XHP-6, Kablo uzunluğu [m]: 3.000

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.25 Kilogram
Net ağırlık 0.11 Kilogram
Hacim 1.471 Liter
EAN 5702428825436

 

Akım aralığı [A] 0.26 A
Ambalaj başına düşen miktar 40 ad.
Ambalaj biçimi Endüstriyel paket
Bakım yapılabilir Numara
Besleme gerilimi [V] DC 12 V
Bobin direnci [Ohm] 46
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Elektrik konektörü JST XHP-6
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Güç tüketimi [W] 3 W
İzolasyon Sınıfı E
Kablo uzunluğu [inç] 118 in
Kablo uzunluğu [m] 3 m
Koruma borusu uzunluğu [mm] 2800 mm
Koruma sınıfı IP IP66
Kullanıldığı ürün ETS 6
Onay CQC
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UL
Parça Program adı ETS 6
REACH Aday Listesindeki maddeler Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
SCIP dosya no. f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
SCIP dosyası ürün adı Electric control valve coil(8)
Tip ETS 6
UL evaluated Yes
UL Sınıfı UL CLASS 105 (A)
Uyumlu Danfoss kontrolörleri EIM 336
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EXD 316
Ürün adı Elec. expansion valve coil
Ürün aksesuarları Electric valve accessories
Ürün grubu Expansion valves

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality