MBT 3560, 100 mm, G,1/2

084Z4044

Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 200, Elektrik bağlantısı boyutu: Pg 9, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.214 Kilogram
Net ağırlık 0.166 Kilogram
Volume 0.69 Liter
EAN 5702423206506

 

Ambalaj başına düşen miktar 13 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bağlantı malzemesi Paslanmaz çelik
Bağlantı standardı ISO 228
Bağlantı tipi G
Besleme gerilimi [V] DC [Maks] 32 V
Besleme voltajı [V] DC [Min] 10 V
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrik bağlantısı Angular connector
Elektrik bağlantısı boyutu Pg 9
Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi Erkek ve Dişi
Elektrik bağlantısı standardı EN 175301-803-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Koruma borusu malzemesi AISI 316 Ti
Koruma borusu çapı [inç] 0.31 in
Koruma borusu çapı [mm] 8 mm
Koruma sınıfı IP IP65
Ortam sıcaklığı maks. [°C] 85 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F] 185 °F
Product Name Description Temperature sensor
Proses bağlantısı boyutu 1/2
Proses bağlantısı Erkek/Dişi Erkek
Proses bağlantısı malzemesi Paslanmaz çelik
Proses bağlantısı standardı ISO 228-1-A
Proses bağlantısı tipi G
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
SCIP dosyası ürün adı Sensor MBT 3560
Sensör elem. direnci [Ohm] 1000
Sensör elemanı [adet] 1 ad.
Sensör elemanı toleransı ± 1% FS
Sensör elemanı türü Pt
Sensör İçi Sabit
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 200 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -50 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 392 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -58 °F
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Tip MBT 3560
Tip tanımlaması MBT 3560-0001-0100-12-420
UK RoHS compliance Yes
Uzatma uzunluğu [inç] 1.3 in
Uzatma uzunluğu [mm] 33 mm
Verici ayar aralığı [°C] [Maks] 200 °C
Verici ayar aralığı [°C] [Min] -50 °C
Verici ayar aralığı [°F] [Maks] 392 °F
Verici ayar aralığı [°F] [Min] -58 °F
Verici tipi Entegre
Yerleştirme tipi Sabit
Yerleştirme uzunluğu [inç] 3.94 in
Yerleştirme uzunluğu [mm] 100 mm
Çıkış sinyali [mA] [Maks] 20 mA
Çıkış sinyali [mA] [Min] 4 mA
Ürün grubu Sensors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality