MBT 3270, 40 mm, R,1/4

084Z3190

Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 200, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 100, Koruma borusu malzemesi: AISI 303, Elektrik bağlantısı: AMP Junior Güç Zamanlayıcısı, Elektrik bağlantısı boyutu: 2 pim

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.032 Kilogram
Net ağırlık 0.028 Kilogram
Hacim 0.044 Liter
EAN 5702423263295

 

Ambalaj başına düşen miktar 40 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bağlantı malzemesi AISI 303
Bağlantı tipi R
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrik bağlantısı AMP Junior Güç Zamanlayıcısı
Elektrik bağlantısı boyutu 2 pim
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kablolar [adet] 2 ad.
Koruma borusu malzemesi AISI 303
Koruma borusu çapı [inç] 0.118 in
Koruma borusu çapı [mm] 3 mm
Koruma sınıfı IP IP67
Ortam sıcaklığı maks. [°C] 125 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F] 257 °F
Proses bağlantısı boyutu 1/4
Proses bağlantısı malzemesi AISI 303
Proses bağlantısı standardı ISO 7
Proses bağlantısı tipi R
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Sensör elem. direnci [Ohm] 100
Sensör elemanı [adet] 1 ad.
Sensör elemanı standardı EN 60751
Sensör elemanı toleransı Sınıf B
Sensör elemanı türü Pt
Sensör İçi Sabit
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 200 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -50 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 392 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -58 °F
Tip MBT 3270
Tip tanımlaması MBT 3270-10002-040-D0300-000
UK RoHS compliance Out of scope
Yerleştirme tipi Sabit
Yerleştirme uzunluğu [inç] 1.57 in
Yerleştirme uzunluğu [mm] 40 mm
Çıkış sinyali Ohm
Ürün adı Temperature sensor
Ürün grubu Sensors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality