MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi

064G5214

Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Özellik açıklaması: MBS 9200-B311-A1GB04-1

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.176 Kilogram
Net ağırlık 0.161 Kilogram
Hacim 0.261 Liter
EAN 5702428870078

 

+ besleme Pim 1
- ortak Pim 2
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 100 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -20 °C
Ambalaj başına düşen miktar 20 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar] 3.5 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks] 1.45 psi
Basınç aralığı [psi] [Min] 0 psi
Basınç bağlantısı boyutu 1/4
Basınç bağlantısı HEX [mm] 27 mm
Basınç bağlantısı notları A
Basınç bağlantısı standardı DIN 3852-E
Basınç bağlantısı tipi G
Basınç Erkek/Dişi Erkek
Basınç ünitesi referansı Gauge (relative)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Darbe sönümleyici No
Dayanıklık P, %10-90 FS'de 10000000
Depolama sıcaklığı aralığı [°C] [Maks] 125 °C
Depolama sıcaklığı aralığı [°C] [Min] -40 °C
Depolama sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] 257 °F
Depolama sıcaklığı aralığı [°F] [Min] -40 °F
Doğruluk, referans sıcaklıkta ±FS tipik [%] 1 %
Doğrusalsızlık BFSL ±FS [%] 0.2 %
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısı Angular connector
Elektrik bağlantısı boyutu Pg 9
Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi Erkek
Elektrik bağlantısı standardı EN 175301-803-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Histerezis ve tekrarlama ±FS[%] 0.1 %
In scope of WEEE Yes
Kendinden emniyetli Numara
Koruma sınıfı IP IP65
Montaj yeri hatası, 180°'de ±FS(%) 0.5 %
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] 100 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] -25 °C
Patlama basıncı [bar] 50 bar
Pressure range [mbar] [max] 100 mbar
Pressure range [mbar] [min] 0 mbar
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Referans sıcaklık [°C] 25 °C
SCIP dosya no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dosyası ürün adı AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
TEB iç CTR ±FS [%] 2 %
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks] 80 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min] 0 °C
Tip MBS 9200
Çıkış sinyali Current
Çıkış sinyali [mA] [Maks] 20 mA
Çıkış sinyali [mA] [Min] 4 mA
Önerilen montaj torku [Nm] 25 nm
Özellik açıklaması MBS 9200-B311-A1GB04-1
Ürün adı Pressure transmitter
Ürün grubu Sensors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality