DST P92S, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi

078G1000

Elektrik bağlantısı: M12 x 1, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Özellik açıklaması: P92S-0040-BAR-R-11-01-01

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.058 Kilogram
Net ağırlık 0.052 Kilogram
Volume 0.109 Liter
EAN 5702428976398

 

+ besleme Pim 1
- ortak Pim 3
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 125 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 185 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] -104 °F
Ambalaj başına düşen miktar 45 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar] 80 bar
Aşırı yük basıncı maks. [psig] 1160 psig
Basınç aralığı [bar] [Maks.] 40 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.] 0 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks] 580 psi
Basınç aralığı [psi] [Min] 0 psi
Basınç bağlantısı boyutu 1/4
Basınç bağlantısı HEX [mm] 22 mm
Basınç bağlantısı notları Viton Conta
Basınç bağlantısı standardı DIN 3852-E
Basınç bağlantısı tipi G
Basınç ünitesi referansı Gauge (relative)
Başlatma süresi [ms] 40 ms
Besleme gerilimi [V] DC [Maks] 32 V
Besleme voltajı [V] DC [Min] 9 V
China RoHS compliance Out of scope
Darbe sönümleyici Yes
Doğruluk TEB [-25 - 80°C] ±FS 1.5 %
Doğruluk TEB [-40 - 80°C] ±FS 2.5 %
Doğruluk TEB [0 - 80°C] ±FS 1 %
Elektrik bağlantısı M12 x 1
Elektrik bağlantısı boyutu 5 pim
Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi Erkek
Elektrik bağlantısı standardı IEC 61076-2-101
Elektrik bağlantısı yorumları PBT
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Koruma sınıfı IP IP67
Patlama basıncı [bar] 400 bar
Patlama basıncı [psig] 5800 psig
Product Name Description Pressure transmitter
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tepki süresi maks. [ms] 1 ms
Tip DST P92S
UK RoHS compliance Out of scope
Çıkış sinyali Current
Çıkış sinyali [mA] [Maks] 20 mA
Çıkış sinyali [mA] [Min] 4 mA
Özellik açıklaması P92S-0040-BAR-R-11-01-01
Ürün grubu Sensors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality