DCR

023U7061

Bağlantı malzemesi: Çelik, Bağlantı Lehim boyutu [mm]: 35.00

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 6.61 Kilogram
Net ağırlık 6.352 Kilogram
Volume 20.339 Liter
EAN 5702428249461

 

Akış yönü göstergesi Etiket baskı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu 2
Ambalaj başına düşen miktar 1 ad.
Ambalaj biçimi Tekli paket
Bakım yapılabilir DCR yedek parçaları
Bağlantı Lehim boyutu [inç] 1 3/8 in
Bağlantı Lehim boyutu [mm] 35 mm
Bağlantı malzemesi Çelik
Bağlantı standardı ANSI/ASME B36.10M
Bağlantı tipi Alın kaynağı/Lehimi, ODF
Braket Numara
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dahil olan parçalar 1 kapak
4 keçe conta
8 Cıvata
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Gövde Malzemesi Çelik
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapak Fiş
Kategori I
Kovan hacmi [foz ABD] 114.48 Fluid Ounce US
Kovan hacmi [l] 3.38 L
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 46 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 667 psig
Marka ELIMINATOR
Net hacim [foz ABD] 85.05 Fluid Ounce US
Net hacim [l] 2.515 L
Nüve Boyutu kodu 96 cu.in.
Nüve sayısı 2
Onay CE
CSA
UKCA
UL
Parça Program adı DCR
Product Name Description Filter drier, shell
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 70 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -40 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 160 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -40 °F
Sıvı Kapasitesi [Kw] R1234ze: 261.8
R134a: 294.9
R404A: 207.4
R407C: 302.2
R410A: 306.8
R452A: 210.0
R507: 201.1
Sıvı Kapasitesi [TR] R1234ze: 74.4
R134a: 83.8
R404A: 59.0
R407C: 85.9
R410A: 87.2
R452A: 59.7
R507: 57.2
Sıvı Kapasitesi Koşulu (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Sıvı Kapasitesi Koşulu (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Soğutucu akışkanlar R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Tip DCR
Tip tanımlaması DCR 09611
UK RoHS compliance Out of scope
UL onay dosyası adı SA6398
UL onaylı soğutkanlar R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Yağ uyumluluğu Yağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlar R134a
R513A
R515A
Ürün aksesuarları DCR aksesuarları
Ürün açıklaması Soğutucu Filtre Kurutucusu
Ürün grubu Filter driers

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality