Optyma™ Plus INVERTER, OP-MPLM028VVLP01E
Optyma™ Plus INVERTER, OP-MPLM028VVLP01E

114X4300

Bu ürün bu mağazada mevcut değil. Lütfen yerel Müşteri Hizmetleri Merkezinizle iletişime geçin.
Customer Service Center

Tip tanımlaması: Condensing Units, Tip: Optyma™ Plus INVERTER, Model numarası: OP-MPLM028VVLP01E, R404A; R407A; R407F; R507, Segman kullanımı: Orta Karşı Basınç, Faz sayısı (kompresör): 3

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 149 kg
Net ağırlık 124 kg
EAN 5702428564601

 

Açıklama OP-MPLM028VVLP01E
Elektrik kodu E
Emme bağlantısı boyutu [inç] 3/4 in
Emme bağlantısı boyutu [mm] 19 mm
Emme bağlantısı tipi Lehim
Fan akımı, 50 Hz'de [A] 0.96 A
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] 230/1/50
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W] 220 W
Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W] 130 W
Fan kanadı boyutu [mm] 500 mm
Fan kapak/ızgara tipi Menfez H3
Fan sayısı 1
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min] 230 V
Fan çapı [mm] 500 mm
Faz sayısı (fan) 1
Faz sayısı (kompresör) 3
Genişlik [mm] 1406 mm
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa] 5200 m³/h
Kapasite kontrolü İnvertör
Kompresör güç beslemesi [V/Faz/Hz] 400/3/50
Kompresör modeli VLZ028TGNE9
Kondenser tipi G7
MCC 8.1 A
Model numarası OP-MPLM028VVLP01E
Onay standardı CE
EAC
UA TR mark
Morocco Cم mark
Refrigerant R407A
R407F
R507
R404A
RLA 7 A
Segman kullanımı Orta Karşı Basınç
Sıvı deposu hacmi [L] 6.2 L
Sıvı deposu onayı CE
Sıvı hat bağlantısı [inç] 5/8 in
Sıvı hat bağlantısı [mm] 16 mm
Sıvı hat bağlantısı tipi Lehim
Teknoloji Scroll
Tip Optyma™ Plus INVERTER
Tip tanımlaması Condensing Units
Toplam yükseklik [mm] 965 mm
Uygulamalar MBP
Uzunluk [mm] 481 mm
Variable speed approved frequency 50 Hz
Versiyon P01
Voltaj 50 Hz [V] 360 V
Voltaj 50 Hz [V] [Maks] 415 V

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality