Alupex Boru Tesisatları için

6 ürün gösterir

Alupex boru tesisatı sıkıştırmalı bağlantı parçaları, G 1/2" A, 16x2

Alupex fittings for pipe 16 x 2 mm

FH Boruları, Ek Parçaları, 3/4", 16.0 mm

Boru için Alupex fittings 16 x 2 mm

Alupex boru tesisatı sıkıştırmalı bağlantı parçaları, G 3/4", 18x2

Alupex boru ek parçaları 18 x 2 mm

Alupex boru tesisatı sıkıştırmalı bağlantı parçaları, G 3/4", 20x2.5

Alupex boru ek parçaları 20 x 2.5 mm

FH Boruları, Ek Parçaları, 16.0 mm, 16.0 mm

Sıkıştırma kaplini 16x16

Görüntüle: