G 3/4", 16x1.5, Nikelajlı
013G4157
Bu ürün bu mağazada mevcut değil. Lütfen yerel Müşteri Hizmetleri Merkezinizle iletişime geçin.
Boru için PEX ek parçaları 16 x 1.5 mm
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Boru için PEX ek parçaları 16 x 1.5 mm
Brüt ağırlık | 0.058 Kg |
Net ağırlık | 0.055 Kg |
Volume | 0.074 Liter |
EAN | 5702420033433 |
Brüt ağırlık | 0.058 Kg |
Net ağırlık | 0.055 Kg |
Volume | 0.074 Liter |
EAN | 5702420033433 |
Akış sıcaklığı [°C] [Maks.] | 95 °C |
Bağlantılar | G 3/4" |
Bitirme | Nikelajlı |
Boru tesisatı için | PEX plastik |
Description | Boru için PEX ek parçaları 16 x 1.5 mm |
Diş | Dahili |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kullanım | Pex tüpler için |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Test basıncı [bar] | 10 bar |
Tip | Compression fittings for PEX plastic tubings |
Tüp ölçüsü [mm] | 16x1.5 |
Valfler için |
Kaplinler Manifold CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 6 bar |
Ürün etiketi | Yes |
Ürün grubu | Compression fittings |
Akış sıcaklığı [°C] [Maks.] | 95 °C |
Bağlantılar | G 3/4" |
Bitirme | Nikelajlı |
Boru tesisatı için | PEX plastik |
Description | Boru için PEX ek parçaları 16 x 1.5 mm |
Diş | Dahili |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kullanım | Pex tüpler için |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Test basıncı [bar] | 10 bar |
Tip | Compression fittings for PEX plastic tubings |
Tüp ölçüsü [mm] | 16x1.5 |
Valfler için |
Kaplinler Manifold CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 6 bar |
Ürün etiketi | Yes |
Ürün grubu | Compression fittings |