G 1/2" A, 15, Nikelajlı
013G4115
Bu ürün bu mağazada mevcut değil. Lütfen yerel Müşteri Hizmetleri Merkezinizle iletişime geçin.
Boru için Bakır/Çelik bağlantı parçaları 15 mm
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Boru için Bakır/Çelik bağlantı parçaları 15 mm
Brüt ağırlık | 0.03 Kg |
Net ağırlık | 0.029 Kg |
Volume | 0.072 Liter |
EAN | 5702420033204 |
Brüt ağırlık | 0.03 Kg |
Net ağırlık | 0.029 Kg |
Volume | 0.072 Liter |
EAN | 5702420033204 |
Akış sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
Bağlantılar | G 1/2" A |
Bitirme | Nikelajlı |
Boru tesisatı için | Çelik ve Bakır |
Description | Boru için Bakır/Çelik bağlantı parçaları 15 mm |
Diş | Harici |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kullanım | Çelik ve bakır için |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. | d179bec4-755f-4fa9-ade1-3e88cceda073 |
SCIP dosyası ürün adı | Compression Fittings |
Test basıncı [bar] | 16 bar |
Tip | Compression fittings for steel and copper tubings |
Tüp ölçüsü [mm] | 15 |
Valfler için |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 10 bar |
Ürün etiketi | Yes |
Ürün grubu | Compression fittings |
Akış sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
Bağlantılar | G 1/2" A |
Bitirme | Nikelajlı |
Boru tesisatı için | Çelik ve Bakır |
Description | Boru için Bakır/Çelik bağlantı parçaları 15 mm |
Diş | Harici |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kullanım | Çelik ve bakır için |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. | d179bec4-755f-4fa9-ade1-3e88cceda073 |
SCIP dosyası ürün adı | Compression Fittings |
Test basıncı [bar] | 16 bar |
Tip | Compression fittings for steel and copper tubings |
Tüp ölçüsü [mm] | 15 |
Valfler için |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 10 bar |
Ürün etiketi | Yes |
Ürün grubu | Compression fittings |