AVDO, DN 15, Düz, Dıştan diş, Dıştan diş

003L6020

Bu ürün bu mağazada mevcut değil. Lütfen yerel Müşteri Hizmetleri Merkezinizle iletişime geçin.

Otomatik sabit akış vanası

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.644 Kg
Net ağırlık 0.644 Kg
Volume 1.083 Liter
EAN 5702420018027

 

Akış sıcaklığı [°C] [Maks.] 120 °C
Ayar [bar] [Maks.] 0.5 bar
Ayar [bar] [Min.] 0.05 bar
Bağlantı boyutu dış G 3/4 A
Bağlantı boyutu iç G 3/4 A
Bağlantı tipleri Threaded
Bağlantılar 1/2"
Description Otomatik sabit akış vanası
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] 0.5 bar
Giriş bağlantısı tipi Dıştan diş
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. 5d85a5b4-12ae-4974-b468-8f08d6136f16
SCIP dosyası ürün adı AVDO COMMERCIAL 15
Tasarım Düz
Tip AVDO
Vana boyutu DN 15
Çalışma basıncı [bar] [Maks.] 10 bar
Çıkış bağlantısı tipi Dıştan diş
Ürün grubu Automatic Bypass Control

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality