AMB 162, Besleme voltajı [V] AC: 230

082H0222

AMB 162 5Nm 3p 60s 230V

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.625 Kg
Net ağırlık 0.544 Kg
Volume 2 Liter
EAN 5710104077765

 

Aktüatör hızı [s/°] 60 s/°
Aktüatör tipi Elektrik
Besleme voltajı [V] AC 230 V
China RoHS compliance Out of scope
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] 80 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] -10 °C
Description AMB 162 5Nm 3p 60s 230V
Dönüş açısı [°] 90 °
Frekans [Hz] 50/60
Güvenlik fonksiyonu Hayır
Güç tüketimi [W] 3 W
Hız tipi Standart
In scope of WEEE and contain batteries No
Kontrol sinyali tipi 3 noktalı
Koruma kategorisi IP42
Koruma sınıfı II
Manuel kullanım Evet
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] 50 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] 0 °C
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Tip AMB 162
UK RoHS compliance Out of scope
Uygulama merkezi ısıtmada sıcaklık kontrolü
Yay aşağı (dönüş) Hayır
Yay yukarı Hayır
Çalışma torku [Nm] 5 N-m
Ürün grubu Gear actuators

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality