1 Primary battery SUM weight Kg |
0.018 |
1 Primary battery weight Kg |
0.018 |
Akış ölçüm prensibi |
Ultrasonik |
Akışkan |
VDI 2035’e göre ısıtma sistemi |
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] |
95 °C |
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] |
5 °C |
Akışkana temas eden malzeme |
Pirinç sensör |
Arayüz modülü slot 1 |
No interface module |
Basınç, nominal [bar] |
16 bar |
Battery type or Name |
AA Lithium |
Bağlantı boyutu |
G 3/4 |
Bağlantı tipleri |
Dişli |
Besleme gerilimi [V] DC |
4 V |
Besleme gerilimi tipi |
Pil 1 A-cell |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] |
60 °C |
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] |
-25 °C |
Description |
konut uygulamaları için kalorimetre |
Devreye Alma Gereci |
SonoApp |
Dinamik aralık |
1:100 |
Doğruluk standardı |
EN1434 Sınıf 2 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Ekran tipi |
LCD |
Enerji birimi |
kWh (virgülden sonra hane yok) |
Entegre iletişim |
M-Bus |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Fark Sıcaklık Limitleri (Hesaplanan) [K] [Maks.] |
90 K |
Fark Sıcaklık Limitleri (Hesaplanan) [K] [Min.] |
3 K |
Gövde rengi |
RAL 9010 Beyaz |
Günlük Kaydı Saklama Aralığı [Ay] |
1 ay |
Günlük Kaydı Saklama Süresi [Ay] |
24 ay |
Hesaplama ünitesi koruma sınıfı |
IP65 |
Hesaplama ünitesi ve debi sensörü arasındaki kablo uzunluğu [m] |
0.5 m |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
IP koruma sınıfı |
IP65 |
Kablo izolasyon malzemesi |
PVC halojensiz |
Kurulum |
Besleme |
Kvs değerleri [m³/s] |
3.46 m³/h |
Onaylı Meteorolojik aralık [°C] [Maks.] |
95 °C |
Onaylı Meteorolojik aralık [°C] [Min.] |
5 °C |
Ortam nemi [% RH] [Maks.] |
95 % |
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] |
55 °C |
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] |
5 °C |
Ortam sınıfı |
E1 / M2 |
Pil miktarı |
1 |
Pil ömrü [Yıl] |
16 yıl |
qc [m³/sa] |
0.0012 m³/h |
qi [m³/sa] |
0.006 m³/h |
qp [m³/sa] |
0.6 m³/h |
qs [m³/sa] |
1.2 m³/h |
qss [m³/sa] |
1.32 m³/h |
REACH Aday Listesindeki maddeler |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. |
c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
SCIP dosyası ürün adı |
Ultrasonic Pathfinder |
Sıcaklık sensörleri kablo uzunluğu [m] |
1.5 m |
Sıcaklık sensörleri tipi |
Pt 1000 |
Sıcaklık Sensörü Onaylı Sıcaklığı [°C] [Maks.] |
105 °C |
Sıcaklık Sensörü Onaylı Sıcaklığı [°C] [Min.] |
0 °C |
Sıcaklık sensörü çapı [mm] |
5.2 mm |
Tip |
SonoSafe 10 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uygulama |
Isıtma |
Uzunluk [mm] |
110 mm |
Weight per battery |
18 g |
Yetkili Onay Makamı |
Güç Sertifikası |
Çap [mm] |
15 mm |
Ürün grubu |
Energy meters |