ECL Comfort 110, Besleme voltajı [V] AC: 207 - 244, Zaman anahtarı tipi: Hafta

087B1262

ECL Comfort 110, 230 V, zaman programlayıcılı

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.56 Kg
Net ağırlık 0.404 Kg
Volume 2.155 Liter
EAN 5702421067734

 

3 noktalı motor kontrol çıkışı sayısı 1
Aktüatör çıkış yükü [VA] 15 VA
Besleme gerilimi frekansı [Hz] 50 Hz
Besleme voltajı [V] AC 230 V
Besleme voltajı [V] AC [Maks] 244 V
Besleme voltajı [V] AC [Min] 207 V
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] 70 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] -40 °C
Description ECL Comfort 110, 230 V, zaman programlayıcılı
DHW (sıcak kullanma suyu) devre sayısı 1
DHW fonksiyonları Otomatik ayarlama
Dönüş sıcaklığı etkisi
Dijital giriş sayısı 1
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Ekran tipi LCD özel tasarım
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Genel fonksiyonlar Sirkülasyon pompası uygulaması
Kontrol vanası uygulaması
Harici geçersiz kılma sistemi
Donmaya karşı koruma
Master - Slave ağı
Motor muhafazası
Uzaktan kumanda bağlantısı
Gün başına konfor zamanları sayısı 2
Güç tüketimi [W] 3 W
İletişim ECL-Bus (galvanizsiz izolasyon)
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Isıtma devresi ısı eğrisi ayarı Eğri
Isıtma devresi sayısı 1
Koruma kategorisi IP41
Kullanıcı girişi tipi Ekran
Basmalı düğmeler
Onay CE
Onay standardı EMC Yönergesi: 2004/108/EC
Emisyon: EN 61000-6-3:2007
Muafiyet: EN 61000-6-1:2007
LVD yönergesi 2006/95/EC
Ortam nemi [% RH] [Maks.] 65 %
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] 55 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] 0 °C
Pompa sayısı 1
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Röle çıkış gerilimi [V] AC 230 V
Röle çıkışı sayısı 1
Röle çıkışı, endüktif yük [A] 2 A
Röle çıkışı, ohm yükü [A] 4 A
Sensor cable length [m] 125 m
Sensör girişi sayısı 4 ad.
Sensör kablosu uzunluğu [mm] 125 mm
Sıcaklık sensörleri tipi Pt 1000
Tip ECL Comfort 110
Uygulama kaynağı Entegre
Zaman anahtarı tipi Hafta
Zaman sivici güç yedekleme [sa.] 12 sa
Ürün grubu Electronic controllers

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality