ECL Comfort 110, Besleme voltajı [V] AC: 22 - 26, Zaman anahtarı tipi: Zaman anahtarı yok
087B1251
Fiyat bilgisi için satış yöneticinize danışınız.
ECL Comfort 110 - 24 V a.c.
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
ECL Comfort 110 - 24 V a.c.
Brüt ağırlık | 0.539 Kg |
Net ağırlık | 0.539 Kg |
Volume | 2.155 Liter |
EAN | 5702421067741 |
Brüt ağırlık | 0.539 Kg |
Net ağırlık | 0.539 Kg |
Volume | 2.155 Liter |
EAN | 5702421067741 |
3 noktalı motor kontrol çıkışı sayısı | 1 |
Aktüatör çıkış yükü [VA] | 15 VA |
Besleme gerilimi frekansı [Hz] | 50 Hz |
Besleme voltajı [V] AC | 24 V |
Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 26 V |
Besleme voltajı [V] AC [Min] | 22 V |
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -40 °C |
Description | ECL Comfort 110 - 24 V a.c. |
DHW (sıcak kullanma suyu) devre sayısı | 1 |
DHW fonksiyonları |
Otomatik ayarlama Dönüş sıcaklığı etkisi |
Dijital giriş sayısı | 1 |
Ekran tipi | LCD özel tasarım |
Genel fonksiyonlar |
Sirkülasyon pompası uygulaması Kontrol vanası uygulaması Harici geçersiz kılma sistemi Donmaya karşı koruma Master - Slave ağı Motor muhafazası Uzaktan kumanda bağlantısı |
Güç tüketimi [W] | 3 W |
İletişim | ECL-Bus (galvanizsiz izolasyon) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isıtma devresi ısı eğrisi ayarı | Eğri |
Isıtma devresi sayısı | 1 |
Koruma kategorisi | IP41 |
Kullanıcı girişi tipi |
Ekran Basmalı düğmeler |
Onay | CE |
Onay standardı |
EMC Yönergesi: 2004/108/EC Emisyon: EN 61000-6-3:2007 Muafiyet: EN 61000-6-1:2007 LVD yönergesi 2006/95/EC |
Ortam nemi [% RH] [Maks.] | 65 % |
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 55 °C |
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
Pompa sayısı | 1 |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Röle çıkış gerilimi [V] AC | 230 V |
Röle çıkışı sayısı | 1 |
Röle çıkışı, endüktif yük [A] | 2 A |
Röle çıkışı, ohm yükü [A] | 4 A |
Sensor cable length [m] | 125 m |
Sensör girişi sayısı | 4 ad. |
Sensör kablosu uzunluğu [mm] | 125 mm |
Sıcaklık sensörleri tipi | Pt 1000 |
Tip | ECL Comfort 110 |
Uygulama kaynağı | Entegre |
Zaman anahtarı tipi | Zaman anahtarı yok |
Zaman sivici güç yedekleme [sa.] | 12 sa |
Ürün grubu | Electronic controllers |
3 noktalı motor kontrol çıkışı sayısı | 1 |
Aktüatör çıkış yükü [VA] | 15 VA |
Besleme gerilimi frekansı [Hz] | 50 Hz |
Besleme voltajı [V] AC | 24 V |
Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 26 V |
Besleme voltajı [V] AC [Min] | 22 V |
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -40 °C |
Description | ECL Comfort 110 - 24 V a.c. |
DHW (sıcak kullanma suyu) devre sayısı | 1 |
DHW fonksiyonları |
Otomatik ayarlama Dönüş sıcaklığı etkisi |
Dijital giriş sayısı | 1 |
Ekran tipi | LCD özel tasarım |
Genel fonksiyonlar |
Sirkülasyon pompası uygulaması Kontrol vanası uygulaması Harici geçersiz kılma sistemi Donmaya karşı koruma Master - Slave ağı Motor muhafazası Uzaktan kumanda bağlantısı |
Güç tüketimi [W] | 3 W |
İletişim | ECL-Bus (galvanizsiz izolasyon) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isıtma devresi ısı eğrisi ayarı | Eğri |
Isıtma devresi sayısı | 1 |
Koruma kategorisi | IP41 |
Kullanıcı girişi tipi |
Ekran Basmalı düğmeler |
Onay | CE |
Onay standardı |
EMC Yönergesi: 2004/108/EC Emisyon: EN 61000-6-3:2007 Muafiyet: EN 61000-6-1:2007 LVD yönergesi 2006/95/EC |
Ortam nemi [% RH] [Maks.] | 65 % |
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 55 °C |
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
Pompa sayısı | 1 |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Röle çıkış gerilimi [V] AC | 230 V |
Röle çıkışı sayısı | 1 |
Röle çıkışı, endüktif yük [A] | 2 A |
Röle çıkışı, ohm yükü [A] | 4 A |
Sensor cable length [m] | 125 m |
Sensör girişi sayısı | 4 ad. |
Sensör kablosu uzunluğu [mm] | 125 mm |
Sıcaklık sensörleri tipi | Pt 1000 |
Tip | ECL Comfort 110 |
Uygulama kaynağı | Entegre |
Zaman anahtarı tipi | Zaman anahtarı yok |
Zaman sivici güç yedekleme [sa.] | 12 sa |
Ürün grubu | Electronic controllers |