Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumunuzun sonlanması için kalan süre
| Brüt ağırlık | 0.19 Kg |
| Net ağırlık | 0.18 Kg |
| EAN | 5703466208977 |
| Brüt ağırlık | 0.19 Kg |
| Net ağırlık | 0.18 Kg |
| EAN | 5703466208977 |
| Açıklama | DEVIreg 130M |
| Besleme gerilimi aralığı [V] AC | 230 V |
| Besleme gerilimi aralığı [V] AC [Maks.] | 240 V |
| Besleme gerilimi aralığı [V] AC [Min.] | 220 V |
| Bilye basınç test sıcaklığı [°C] | 75 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Derinlik [mm] | 36 mm |
| DIN montajı | Hayır |
| Donmadan koruma [°C] | 5 °C |
| Düzenleme türü | Gecikme |
| Eleman IP Sınıfı | 30 |
| Garanti [Yıl] | 2 |
| Gecikme (+/-) | 0.2 |
| Genişlik [mm] | 82 mm |
| Gösterge tipi | LED |
| İndüktif yük | cos φ= 0.3 max 1A |
| Kirlilik derecesi | 2 |
| maks Rezistif yük [A] | 16 |
| maks terminal kablosu boyutu [mm²] | 2 x 2.5 |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Paket derinliği [mm] | 163 mm |
| Paket genişliği [mm] | 88 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 61 mm |
| Renk | Beyaz RAL 9010 |
| Röle anahtarı | 1 kutuplu |
| Sensör tanım noktası [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sensör türü | Zemin |
| Sertifika şirketi | NEMKO |
| Sıcaklık - zemin [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Sıcaklık - zemin [°C] [Min.] | 5 °C |
| Tip | serisi |
| Yedek güç tüketimi [W] [Maks.] | 5 W |
| Yükseklik [mm] | 82 mm |
| Ölçek Ayarı | 0 - 6 |
| Ürün adı | DEVIreg™ 13x serisi |
| Ürün grubu | Termostatlar |
| Açıklama | DEVIreg 130M |
| Besleme gerilimi aralığı [V] AC | 230 V |
| Besleme gerilimi aralığı [V] AC [Maks.] | 240 V |
| Besleme gerilimi aralığı [V] AC [Min.] | 220 V |
| Bilye basınç test sıcaklığı [°C] | 75 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Derinlik [mm] | 36 mm |
| DIN montajı | Hayır |
| Donmadan koruma [°C] | 5 °C |
| Düzenleme türü | Gecikme |
| Eleman IP Sınıfı | 30 |
| Garanti [Yıl] | 2 |
| Gecikme (+/-) | 0.2 |
| Genişlik [mm] | 82 mm |
| Gösterge tipi | LED |
| İndüktif yük | cos φ= 0.3 max 1A |
| Kirlilik derecesi | 2 |
| maks Rezistif yük [A] | 16 |
| maks terminal kablosu boyutu [mm²] | 2 x 2.5 |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Paket derinliği [mm] | 163 mm |
| Paket genişliği [mm] | 88 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 61 mm |
| Renk | Beyaz RAL 9010 |
| Röle anahtarı | 1 kutuplu |
| Sensör tanım noktası [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sensör türü | Zemin |
| Sertifika şirketi | NEMKO |
| Sıcaklık - zemin [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Sıcaklık - zemin [°C] [Min.] | 5 °C |
| Tip | serisi |
| Yedek güç tüketimi [W] [Maks.] | 5 W |
| Yükseklik [mm] | 82 mm |
| Ölçek Ayarı | 0 - 6 |
| Ürün adı | DEVIreg™ 13x serisi |
| Ürün grubu | Termostatlar |