DEVIrail™, Krom, Besleme voltajı [V] AC: 230, 60 W

98808157

Fiyat bilgisi için satış yöneticinize danışınız.

Application: Other heating

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 2.74 Kg
Net ağırlık 2.72 Kg
Volume 51.941 Liter
EAN 5703464010305

 

Besleme voltajı [V] AC 230 V
China RoHS compliance Out of scope
Derinlik [mm] 685 mm
Description DEVIrail H60C Krom 60W 230V
Dış kılıf rengi Krom
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Isıtma çıkışı [W] 60 W
Onay CE
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Paket derinliği [mm] 685 mm
Paket genişliği [mm] 555 mm
Paket yüksekliği [mm] 125 mm
Sertifika şirketi CE
Tip DEVIrail™
UK RoHS compliance Out of scope
Uygulama Other heating
Yükseklik [mm] 555 mm
Ürün açıklaması HAVLU ASKISI KROM 60W
Ürün grubu Other Heating Products

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality