Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumunuzun sonlanması için kalan süre
| Brüt ağırlık | 1.04 Kg |
| Net ağırlık | 1.03 Kg |
| EAN | 5703466177921 |
| Brüt ağırlık | 1.04 Kg |
| Net ağırlık | 1.03 Kg |
| EAN | 5703466177921 |
| 2 kutuplu anahtar | Hayır |
| Açıklama | Devidry kiti 100 |
| Besleme gerilimi aralığı [V] AC [Maks.] | 240 V |
| Besleme gerilimi aralığı [V] AC [Min.] | 220 V |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| DIN montajı | Hayır |
| Düzenleme türü | Gecikme |
| Ekran (Evet/Hayır) | Evet |
| Garanti [Yıl] | 2 |
| Gösterge tipi | LED |
| maks Rezistif yük [A] | 10 |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 5 °C |
| Paket derinliği [mm] | 280 mm |
| Paket genişliği [mm] | 230 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 80 mm |
| Sertifika şirketi | Intertek Semko |
| Set aksesuarları |
Devidry Montaj Aleti Devidry C100 Kontrol Devidry CD Devre Cihazı Devidry CD Çıkış Kordonu Dişi konektör |
| Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Min.] | 5 °C |
| Tip | DEVIdry™ Kit |
| Ürün adı | DEVIdry™ Fiş Kiti 100 |
| Ürün grubu | Isıtma Şilteleri |
| 2 kutuplu anahtar | Hayır |
| Açıklama | Devidry kiti 100 |
| Besleme gerilimi aralığı [V] AC [Maks.] | 240 V |
| Besleme gerilimi aralığı [V] AC [Min.] | 220 V |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| DIN montajı | Hayır |
| Düzenleme türü | Gecikme |
| Ekran (Evet/Hayır) | Evet |
| Garanti [Yıl] | 2 |
| Gösterge tipi | LED |
| maks Rezistif yük [A] | 10 |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 5 °C |
| Paket derinliği [mm] | 280 mm |
| Paket genişliği [mm] | 230 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 80 mm |
| Sertifika şirketi | Intertek Semko |
| Set aksesuarları |
Devidry Montaj Aleti Devidry C100 Kontrol Devidry CD Devre Cihazı Devidry CD Çıkış Kordonu Dişi konektör |
| Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Min.] | 5 °C |
| Tip | DEVIdry™ Kit |
| Ürün adı | DEVIdry™ Fiş Kiti 100 |
| Ürün grubu | Isıtma Şilteleri |