Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumunuzun sonlanması için kalan süre
| Brüt ağırlık | 0.08 Kg |
| Net ağırlık | 0.08 Kg |
| EAN | 5703466209301 |
| Brüt ağırlık | 0.08 Kg |
| Net ağırlık | 0.08 Kg |
| EAN | 5703466209301 |
| Açıklama | Zemin sensörü kablosu 3 m |
| Garanti [Yıl] | 2 |
| Paket derinliği [mm] | 85 mm |
| Paket genişliği [mm] | 85 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 30 mm |
| Sertifika şirketi | UkrTEST |
| Tip | Termostatlar |
| Ürün grubu | Aksesuarlar |
| Şilte uzunluğu [m] | 3 m |
| Açıklama | Zemin sensörü kablosu 3 m |
| Garanti [Yıl] | 2 |
| Paket derinliği [mm] | 85 mm |
| Paket genişliği [mm] | 85 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 30 mm |
| Sertifika şirketi | UkrTEST |
| Tip | Termostatlar |
| Ürün grubu | Aksesuarlar |
| Şilte uzunluğu [m] | 3 m |