Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 2.26 Kg
Net ağırlık 2.24 Kg
EAN 5703466209714

 

Açıklama 850 için Zemin sensörü
Besleme gerilimi aralığı [V] AC [Maks.] 240 V
Besleme gerilimi aralığı [V] AC [Min.] 220 V
Garanti [Yıl] 2
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] 70 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] -30 °C
Paket derinliği [mm] 375 mm
Paket genişliği [mm] 275 mm
Paket yüksekliği [mm] 96 mm
Sensör türü Devibus
Sertifika şirketi EAC
UkrTEST
Tip Termostatlar
Ürün adı Devireg™ 850 için sensör
Ürün grubu Aksesuarlar

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services