Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumunuzun sonlanması için kalan süre
| Brüt ağırlık | 1.45 Kg |
| Net ağırlık | 1.44 Kg |
| EAN | 5703466209271 |
| Brüt ağırlık | 1.45 Kg |
| Net ağırlık | 1.44 Kg |
| EAN | 5703466209271 |
| Açıklama | 850 için çatı sensörü |
| Besleme gerilimi aralığı [V] AC [Maks.] | 240 V |
| Besleme gerilimi aralığı [V] AC [Min.] | 220 V |
| Derinlik [mm] | 53 mm |
| Garanti [Yıl] | 2 |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | -50 °C |
| Paket derinliği [mm] | 280 mm |
| Paket genişliği [mm] | 232 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 72 mm |
| Sensör türü | Devibus |
| Sertifika şirketi | EAC |
| Tip | Termostatlar |
| Yükseklik [mm] | 216 mm |
| Ürün adı | Devireg™ 850 için sensör |
| Ürün grubu | Aksesuarlar |
| Açıklama | 850 için çatı sensörü |
| Besleme gerilimi aralığı [V] AC [Maks.] | 240 V |
| Besleme gerilimi aralığı [V] AC [Min.] | 220 V |
| Derinlik [mm] | 53 mm |
| Garanti [Yıl] | 2 |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | -50 °C |
| Paket derinliği [mm] | 280 mm |
| Paket genişliği [mm] | 232 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 72 mm |
| Sensör türü | Devibus |
| Sertifika şirketi | EAC |
| Tip | Termostatlar |
| Yükseklik [mm] | 216 mm |
| Ürün adı | Devireg™ 850 için sensör |
| Ürün grubu | Aksesuarlar |