Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.Oturumun sonlanması için kalan süre
Son 120 dakikada etkin olmadığınız için oturumunuz kapatıldı.
You are at the {0} store.
168 ürün gösterir
AFD, 8.00 bar - 16.00 bar, 32 cm²
AFD PB25 8-16 32cm2 siyah
AFD, 3.00 bar - 12.00 bar, 32 cm²
AFD PB25 3-12 32cm2 kırmızı
AFD, 1.00 bar - 6.00 bar, 80 cm²
AFD PB25 1-6 80cm2 kırmızı
AFD, 0.50 bar - 3.00 bar, 80 cm²
AFD PB25 0,5-3 80cm2 sarı
AFD, 0.10 bar - 0.70 bar, 250 cm²
AFD PB25 0,1-0,7 250cm2 sarı
AFD, 0.15 bar - 1.50 bar, 250 cm²
AFD PB25 0,15-1,5 250cm2 kırmızı
AFD, 0.05 bar - 0.40 bar, 630 cm²
AFD PN16 0,05-0,35 630cm2 sarı
AFD, 1.00 bar - 6.00 bar, 160 cm²
AFD PB25 1-6 160cm2 MaviC
AFD 2, 3.00 bar - 8.50 bar, 80 cm²
Pressure reduction actuator
AFD 2, 3.00 bar - 12.00 bar, 32 cm²
Basınç düşürücü aktüatör
Görüntüle: