Solenoid Bobinleri

66 ürün gösterir

Solenoid bobini, BJ024CS

Ürün adı: Solenoid bobini, Tip: BJ024CS, Besleme voltajı [V] AC: 24, Koruma sınıfı IP: IP30, Bobin bağlantısı: Buat Kutusu, Aktüatör boyutu: 13.5 mm

Solenoid bobini, BJ240CS

Ürün adı: Solenoid bobini, Tip: BJ240CS, Besleme voltajı [V] AC: 230, Koruma sınıfı IP: IP30, Bobin bağlantısı: Buat Kutusu, Aktüatör boyutu: 13.5 mm

Solenoid bobini, BX240CS

Ürün adı: Solenoid bobini, Tip: BX240CS, Besleme voltajı [V] AC: 230, Koruma sınıfı IP: IP54, Bobin bağlantısı: 1/2 inç Kablo Kanalı Göbeği, Aktüatör boyutu: 13.5 mm

Solenoid bobini, BQ240CS

Ürün adı: Solenoid bobini, Besleme voltajı [V] AC: 240, Tip: BQ240CS, Koruma sınıfı IP: IP65, Bobin bağlantısı: DIN Tırnak, Aktüatör boyutu: 13.5 mm

Solenoid bobini, BQ024CS

Ürün adı: Solenoid bobini, Besleme voltajı [V] AC: 24, Tip: BQ024CS, Koruma sınıfı IP: IP65, Bobin bağlantısı: DIN Tırnak, Aktüatör boyutu: 13.5 mm

Görüntüle: