BQ024CS, DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 24, Çoklu paket
018F4517
Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 24, Frekans [Hz]: 50/60 Hz, Koruma sınıfı IP: IP65
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 24, Frekans [Hz]: 50/60 Hz, Koruma sınıfı IP: IP65
Brüt ağırlık | 0.26 Kg |
Net ağırlık | 0.248 Kg |
Volume | 0.275 Liter |
EAN | 5702428290173 |
Brüt ağırlık | 0.26 Kg |
Net ağırlık | 0.248 Kg |
Volume | 0.275 Liter |
EAN | 5702428290173 |
Aktüatör boyutu | 13.5 mm |
Ambalaj başına düşen miktar | 50 ad. |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Application | Steam applications |
Bakım yapılabilir | Numara |
Bağıl Nem [%BN] [Maks] | 100 % |
Bağıl Nem [%BN] [Min] | 0 % |
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V] | 24 V |
Besleme voltajı 60 Hz Maks [V] | 24 V |
Besleme voltajı [V] AC | 24 V |
Bobin bağlantısı | DIN Tırnak |
Bobin sabitleme | Geçme |
Bobin sarım izolasyonu sınıfı | Sınıf H - IEC 85 |
Bobin tasarım standardı | VDE 0580 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Elektrik bağlantısı | DIN Tırnak |
Elektrik bağlantısı boyutu | 6.3 mm x 0.8 mm |
Elektrik bağlantısı standardı | EN175301-803 |
Elektrik konektörü | 3 x tırnak |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
Güç tüketimi 50 Hz [VA] | 17 VA |
Güç tüketimi 60 Hz [VA] | 16 VA |
Güç tüketimi [W] 50 Hz | 10 W |
Güç tüketimi [W] 60 Hz | 9 W |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koruma sınıfı IP | IP65 |
Koruma sınıfı Nema (~) | 4 |
Onay |
CE cURus EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 40 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 104 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
Parça Program adı |
EV215B EV225B EV245B |
Product Name Description | Solenoid coil |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Renk | Siyah |
SCIP dosya no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dosyası ürün adı | Solenoid coils |
Tip | BQ024CS |
Tip tanımlaması | BQ024CS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yedek parça sayısı | 018F4517 |
Ürün aksesuarları | Solenoid bobini aksesuarları |
Ürün grubu | Solenoid valves |
Aktüatör boyutu | 13.5 mm |
Ambalaj başına düşen miktar | 50 ad. |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Application | Steam applications |
Bakım yapılabilir | Numara |
Bağıl Nem [%BN] [Maks] | 100 % |
Bağıl Nem [%BN] [Min] | 0 % |
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V] | 24 V |
Besleme voltajı 60 Hz Maks [V] | 24 V |
Besleme voltajı [V] AC | 24 V |
Bobin bağlantısı | DIN Tırnak |
Bobin sabitleme | Geçme |
Bobin sarım izolasyonu sınıfı | Sınıf H - IEC 85 |
Bobin tasarım standardı | VDE 0580 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Elektrik bağlantısı | DIN Tırnak |
Elektrik bağlantısı boyutu | 6.3 mm x 0.8 mm |
Elektrik bağlantısı standardı | EN175301-803 |
Elektrik konektörü | 3 x tırnak |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
Güç tüketimi 50 Hz [VA] | 17 VA |
Güç tüketimi 60 Hz [VA] | 16 VA |
Güç tüketimi [W] 50 Hz | 10 W |
Güç tüketimi [W] 60 Hz | 9 W |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koruma sınıfı IP | IP65 |
Koruma sınıfı Nema (~) | 4 |
Onay |
CE cURus EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 40 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 104 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
Parça Program adı |
EV215B EV225B EV245B |
Product Name Description | Solenoid coil |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Renk | Siyah |
SCIP dosya no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dosyası ürün adı | Solenoid coils |
Tip | BQ024CS |
Tip tanımlaması | BQ024CS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yedek parça sayısı | 018F4517 |
Ürün aksesuarları | Solenoid bobini aksesuarları |
Ürün grubu | Solenoid valves |