High Temperature Sensors +400C to +800C

7 ürün gösterir

Sıcaklık sensörü, MBT 5113

Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 800, Yerleştirme uzunluğu [mm]: 100, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Elektrik bağlantısı: Tür B, Elektrik bağlantısı boyutu: Pg 16

Sıcaklık sensörü, MBT 5116

Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 600, Yerleştirme uzunluğu [mm]: 100, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 100, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Elektrik bağlantısı: Tür B, Elektrik bağlantısı boyutu: Pg 16

Sıcaklık sensörü, MBT 5113

Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 800, Yerleştirme uzunluğu [mm]: 100, 4 - 20, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Elektrik bağlantısı: Tür B, Elektrik bağlantısı boyutu: Pg 16

Sıcaklık sensörü, MBT 5116

Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 600, Yerleştirme uzunluğu [mm]: 100, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 100, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Elektrik bağlantısı: İnce, Elektrik bağlantısı boyutu: Pg 13.5

Sıcaklık sensörü, MBT 5116

Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 600, Yerleştirme uzunluğu [mm]: 120, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 100, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Elektrik bağlantısı: İnce, Elektrik bağlantısı boyutu: Pg 13.5

Görüntüle: