Sıcaklık sensörü, MBT 5116, 80 mm
Sıcaklık sensörü, MBT 5116, 80 mm

084Z8157

Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 600, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 100, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Elektrik bağlantısı: İnce, Elektrik bağlantısı boyutu: Pg 13.5

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.47 kg
Net ağırlık 0.46 kg
EAN 5702423100729

 

Ambalaj başına düşen miktar 13 pc
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bağlantı malzemesi AISI 316 Ti
Bağlantı standardı ISO 228
Bağlantı tipi G
Elektrik bağlantısı İnce
Elektrik bağlantısı boyutu Pg 13.5
Kablolar [adet] 2 pc
Koruma borusu malzemesi AISI 316 Ti
Koruma borusu çapı [inç] [Maks] 0.71 in
Koruma borusu çapı [inç] [Min] 0.55 in
Koruma borusu çapı [mm] [Maks] 18 mm
Koruma borusu çapı [mm] [Min] 14 mm
Koruma sınıfı IP IP65
Ortam sıcaklığı maks. [°C] 75 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F] 167 °F
Process connection size 1/2
Process Connections G1/2 , ISO 228-1-A
Proses bağlantısı Erkek/Dişi Erkek
Proses bağlantısı malzemesi Paslanmaz çelik
Proses bağlantısı standardı ISO 228-1-A
Proses bağlantısı tipi G
Sensör elem. direnci [Ohm] 100 Ohm
Sensör elemanı [adet] 1 pc
Sensör elemanı standardı EN 60751
Sensör elemanı toleransı Sınıf B
Sensör elemanı türü Pt
Sensör İçi Değiştirilebilir
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 600 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -50 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 1112 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -58 °F
Terminal sayısı [adet] 3 pc
Tip MBT 5116
Tip tanımlaması MBT 5116-S001-080-00-0000
Uzatma uzunluğu [inç] 1.97 in
Uzatma uzunluğu [mm] 50 mm
Yerleştirme tipi Sabit
Yerleştirme uzunluğu [inç] 3.15 in
Yerleştirme uzunluğu [mm] 80 mm
Çıkış sinyali Ohm
Ürün adı Sıcaklık sensörü
Ürün grubu Sensörler

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality