Devre Kesiciler

6 ürün gösterir

Devre kesici, CTI 15

Kullanıldığı ürün: Motorlar, Fonksiyon: Aşırı yük ve kısa devre koruması, Kesme kapasitesi Ics, 380-415 V: 50, Maks. yük, AC-3 [kW]: 0.37

Devre kesici, CTI 25M

Kullanıldığı ürün: Motorlar, Fonksiyon: Aşırı yük ve kısa devre koruması, Kesme kapasitesi Ics, 380-415 V: 100, Maks. yük, AC-3 [kW]: 1.50

Devre kesici, CTI 25M

Kullanıldığı ürün: Motorlar, Fonksiyon: Aşırı yük ve kısa devre koruması, Kesme kapasitesi Ics, 380-415 V: 100, Maks. yük, AC-3 [kW]: 2.20

Devre kesici, CTI 25M

Kullanıldığı ürün: Motorlar, Fonksiyon: Aşırı yük ve kısa devre koruması, Kesme kapasitesi Ics, 380-415 V: 100, Maks. yük, AC-3 [kW]: 4.00

Devre kesici, CTI 25M

Kullanıldığı ürün: Motorlar, Fonksiyon: Aşırı yük ve kısa devre koruması, Kesme kapasitesi Ics, 380-415 V: 50, Maks. yük, AC-3 [kW]: 7.50

Görüntüle: