Aşırı yük rölesi, TI 9C-5
Aşırı yük rölesi, TI 9C-5

047H3139

Akım DOL motor yol vericisi [A] [Min]: 4.00, Akım DOL motor yol vericisi [A] [Maks]: 6.20

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.11 kg
Net ağırlık 0.12 kg
EAN 5702423270606

 

Akım DOL motor yol vericisi [A] [Maks] 6.2 A
Akım DOL motor yol vericisi [A] [Min] 4 A
Akım yıldız-üçgen yol verici [A [Maks] 10.7 A
Akım yıldız-üçgen yol verici [A [Min] 6.9 A
Ambalaj başına düşen miktar 10 pc
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Kullanıldığı ürün Mini kontaktörler CI 5-
Onay CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Tip TI 9C-5
UL onay dosyası adı E82701
Özdeş ürün 047H4069
Ürün adı Aşırı yük rölesi
Ürün açıklaması Termik Aşırı Yük Rölesi
Ürün grubu Kontaktörler ve motor starterleri

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality