Aşırı yük rölesi, TI 16C
Aşırı yük rölesi, TI 16C

047H0210

Akım DOL motor yol vericisi [A] [Min]: 6.00, Akım DOL motor yol vericisi [A] [Maks]: 9.20

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.11 kg
Net ağırlık 0.11 kg
EAN 5702423007097

 

Akım DOL motor yol vericisi [A] [Maks] 9.2 A
Akım DOL motor yol vericisi [A] [Min] 6 A
Akım yıldız-üçgen yol verici [A [Maks] 16 A
Akım yıldız-üçgen yol verici [A [Min] 10 A
Ambalaj başına düşen miktar 10 pc
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Onay CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Tip TI 16C
UL onay dosyası adı E82701
Özdeş ürün 047H4210
Ürün adı Aşırı yük rölesi
Ürün açıklaması Termik Aşırı Yük Rölesi
Ürün grubu Kontaktörler ve motor starterleri

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality