Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 1.316 Kg
Net ağırlık 1.086 Kg
Volume 1.67 Liter
EAN 5702423059218

 

Ambalaj başına düşen miktar 12 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Basınç aralığı (Pi) [bar] [Maks] 120 bar
Basınç aralığı (Pi) [bar] [Min] 0 bar
Basınç aralığı (Pi) [bar] yağ [Maks] 180 bar
Basınç aralığı (Pi) [bar] yağ [Min] 0 bar
Basınç bağlantısı boyutu 1/4
Basınç bağlantısı standardı DIN 3852-E
Basınç bağlantısı tipi G
Basınç dişli bağlantı standardı ISO 228-1
Basınç Erkek/Dişi Dişi
China RoHS compliance Out of scope
Darbe sönümleyici No
EU RoHS compliance Out of scope
Giriş sayısı [adet] 3 ad.
In scope of WEEE and contain batteries No
Maksimum çıkış sayısı [adet] 3 ad.
MiniMess dahil EVET
Onay EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] 120 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] -20 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] 248 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] -4 °F
Product Name Description Test valve
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Test basıncı bağlantısı boyutu 16 x 2
Test basıncı bağlantısı tipi M
Test fonksiyonu Ayrı
Tip MBV 5000
UK RoHS compliance Out of scope
Çıkış bağlantısı tipi Flanş
Özellik açıklaması MBV5000-1311
Ürün grubu Shut-off and regulating valves

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality