Elektronik soft starter, MCI 15C
Elektronik soft starter, MCI 15C

037N0076

Bu ürünün üretimi sonlandırılmıştır.

Bobin voltajı [V] DC: 24 - 480, Besleme voltajı [V] AC: 400, Kontrollü fazlar: 2

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.73 kg
Net ağırlık 0.7 kg
EAN 5702423146413

 

Ambalaj başına düşen miktar 12 pc
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Besleme voltajı [V] AC 400 V
Bobin voltajı [V] DC [Maks] 480 V
Bobin voltajı [V] DC [Min] 24 V
Bobin voltajı, 50/60 Hz'de [Maks] 480 V
Bobin voltajı, 50/60 Hz'de [Min] 24 V
Kontrollü fazlar 2
Kullanıldığı ürün Ticari kompresör
Maks. yük [A] 15 A
Onay CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Sabit ayar EVET
Tip MCI 15C
Ürün adı Elektronik soft starter
Ürün açıklaması Soft Starter
Ürün grubu Kontaktörler ve motor starterleri

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality