Elektronik soft starter, MCI 15
Elektronik soft starter, MCI 15

037N0039

Bobin voltajı, 50/60 Hz'de: 24 - 480, Besleme voltajı [V] AC: 400, Kontrollü fazlar: 2

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.73 kg
Net ağırlık 0.72 kg
EAN 5702423108688

 

Ambalaj başına düşen miktar 12 pc
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Besleme voltajı [V] AC 400 V
Bobin voltajı [V] DC [Maks] 480 V
Bobin voltajı [V] DC [Min] 24 V
Bobin voltajı, 50/60 Hz'de [Maks] 480 V
Bobin voltajı, 50/60 Hz'de [Min] 24 V
Kontrollü fazlar 2
Maks. yük [A] 15 A
Onay CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
Sabit ayar NO
Tip MCI 15
UL onay dosyası adı E198251
Üretici adı Danfoss
Ürün adı Elektronik soft starter
Ürün açıklaması Soft Start Motor Kontaktörü
Ürün grubu Kontaktörler ve motor starterleri

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality