Coupling

180Z0269

APP 16-22; APP W HC 15-30; APP 21-46, Motor Kasası Boyutu: IEC 250, 1.57 in, 65 mm

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 7.952 Kilogram
Net ağırlık 7.655 Kilogram
Hacim 5.88 Liter
EAN 5715162680971

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Coupling APP21-APP30 Softex IEC250
For product APP 16-22
APP 21-46
APP W HC 15-30
Motor Kasası Boyutu IEC 250
Motor shaft diameter [in] 2.56 in
Motor shaft diameter [mm] 65 mm
Pump shaft diameter [in] 1.57 in
Pump shaft diameter [mm] 40 mm
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Tip Coupling
Tip tanımlaması Coupling
UL evaluated Out of scope
Uygulama Desalination
Ürün açıklaması Couplings and Bell Housings
Ürün grubu Accessories

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality