Coupling and Bell Housing

180Z0454

APP 11-13, Motor Kasası Boyutu: IEC 200, 1.26 in, 55 mm

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 8.6 Kilogram
Net ağırlık 8.4 Kilogram
Hacim 55.965 Liter
EAN 5715162676073

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Coupling kit IEC 200/Ø400/Ø55
For product APP 11-13
Motor Kasası Boyutu IEC 200
Motor shaft diameter [in] 2.17 in
Motor shaft diameter [mm] 55 mm
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Tip Coupling and Bell Housing
Tip tanımlaması Coupling and Bell Housing
UL evaluated Out of scope
Uygulama Desalination
Ürün açıklaması Couplings and Bell Housings
Ürün grubu Accessories

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality