Coupling and Bell Housing

180Z0445

APP 16-19+22, Motor Kasası Boyutu: IEC 160, 1.57 in, 42 mm

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 7.45 Kilogram
Net ağırlık 6.682 Kilogram
Hacim 214.14 Liter
EAN 5715162678541

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Coupling kit IEC 160/Ø350/Ø42
For product APP 16-19+22
Motor Kasası Boyutu IEC 160
Motor shaft diameter [in] 1.65 in
Motor shaft diameter [mm] 42 mm
Pump shaft diameter [in] 1.57 in
Pump shaft diameter [mm] 40 mm
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Tip Coupling and Bell Housing
Tip tanımlaması Coupling and Bell Housing
UL evaluated Out of scope
Uygulama Desalination
Ürün açıklaması Couplings and Bell Housings
Ürün grubu Accessories

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality