Gaz Türbini Uygulaması Pompaları

39 ürün gösterir

180B1013

PAHT G 63

Akış [gal/dk] [Maks]: 26.2, Akış [l/dk] [Maks]: 101.1, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 160, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 2320, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1800, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 1000

180B1014

PAHT G 70

Akış [gal/dk] [Maks]: 29.6, Akış [l/dk] [Maks]: 113.9, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 160, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 2320, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1800, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 1000

180B1015

PAHT G 80

Akış [gal/dk] [Maks]: 34.4, Akış [l/dk] [Maks]: 132.6, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 160, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 2320, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1800, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 1000

180B1016

PAHT G 90

Akış [gal/dk] [Maks]: 38.9, Akış [l/dk] [Maks]: 149.6, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 160, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 2320, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1800, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 1000

180B1017

PAHT G 70

Akış [gal/dk] [Maks]: 29.6, Akış [l/dk] [Maks]: 113.9, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 160, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 2320, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1800, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 1000

180B1046

PAHT 32

Akış [gal/dk] [Maks]: 14, Akış [l/dk] [Maks]: 44.2, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 160, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 2321, Hız [dev/dk] [Maks.]: 2400, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 1000

180B6090

PAHT G 256

Akış [gal/dk] [Maks]: 59.9, Akış [l/dk] [Maks]: 294.4, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 120, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1740, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1250, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 700

180B6091

PAHT G 308

Akış [gal/dk] [Maks]: 72, Akış [l/dk] [Maks]: 354.2, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 120, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1740, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1250, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 700

180B6119

PAHT G 20 Ex

Akış [gal/dk] [Maks]: 10.9, Akış [l/dk] [Maks]: 42.1, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 100, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1450, Hız [dev/dk] [Maks.]: 2400, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 1000, ATEX uyumu: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

180B6120

PAHT G 25 Ex

Akış [gal/dk] [Maks]: 13.5, Akış [l/dk] [Maks]: 52.2, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 160, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 2320, Hız [dev/dk] [Maks.]: 2400, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 1000, ATEX uyumu: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Görüntüle: