Coupling and Bell Housing

180Z0604

PAH 20-32, Motor Kasası Boyutu: IEC 132, 0.98 in, 38 mm

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 3.236 Kilogram
Net ağırlık 2.908 Kilogram
Hacim 22.493 Liter
EAN 5702428795920

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description IEC132 PAH20-32
For product PAH 20-32
Motor Kasası Boyutu IEC 132
Motor shaft diameter [in] 1.5 in
Motor shaft diameter [mm] 38 mm
Pump shaft diameter [in] 0.98 in
Pump shaft diameter [mm] 25 mm
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Tip Coupling and Bell Housing
Tip tanımlaması Coupling and Bell Housing
UL evaluated Out of scope
Uygulama Industrial Water
Ürün açıklaması Couplings and Bell Housings
Ürün grubu Accessories

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality