Coupling and Bell Housing

180Z0600

PAH 2-12,5, Motor Kasası Boyutu: IEC 80, 0.63 in, 19 mm

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 1.089 Kilogram
Net ağırlık 0.763 Kilogram
Hacim 6.248 Liter
EAN 5702428795883

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description IEC80 PAH2-12,5
For product PAH 2-12,5
Motor Kasası Boyutu IEC 80
Motor shaft diameter [in] 0.75 in
Motor shaft diameter [mm] 19 mm
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Tip Coupling and Bell Housing
Tip tanımlaması Coupling and Bell Housing
UL evaluated Out of scope
Uygulama Industrial Water
Ürün açıklaması Couplings and Bell Housings
Ürün grubu Accessories

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality