Solenoid Vana Bobinleri

164 ürün gösterir

018F4100

BJ024CS, Buat Kutusu, 0.2 m, Besleme voltajı [V] AC: 24, Çoklu paket

Elektrik bağlantısı: Buat Kutusu, Besleme voltajı [V] AC: 24, Frekans [Hz]: 50/60 Hz, Koruma sınıfı IP: IP30

018F4110

BJ120CS, Buat Kutusu, 0.2 m, Besleme voltajı [V] AC: 110, Çoklu paket

Elektrik bağlantısı: Buat Kutusu, Besleme voltajı [V] AC: 110, Frekans [Hz]: 50/60 Hz, Koruma sınıfı IP: IP30

018F4113

BX120CS, Kablo kanalı göbeği, 0.9 m, Besleme voltajı [V] AC: 110, Çoklu paket

Elektrik bağlantısı: Kablo kanalı göbeği, Besleme voltajı [V] AC: 110, Frekans [Hz]: 50/60 Hz, Koruma sınıfı IP: IP54

018F4120

BJ240CS, Buat Kutusu, 0.2 m, Besleme voltajı [V] AC: 230, Çoklu paket

Elektrik bağlantısı: Buat Kutusu, Besleme voltajı [V] AC: 230, Frekans [Hz]: 50/60 Hz, Koruma sınıfı IP: IP30

018F4122

BX240CS, Kablo kanalı göbeği, 0.5 m, Besleme voltajı [V] AC: 230, Çoklu paket

Elektrik bağlantısı: Kablo kanalı göbeği, Besleme voltajı [V] AC: 230, Frekans [Hz]: 50/60 Hz, Koruma sınıfı IP: IP54

018F4123

BX240CS, Kablo kanalı göbeği, 2.5 m, Besleme voltajı [V] AC: 230, Çoklu paket

Elektrik bağlantısı: Kablo kanalı göbeği, Besleme voltajı [V] AC: 230, Frekans [Hz]: 50/60 Hz, Koruma sınıfı IP: IP54

018F4511

BQ240CS, DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 240, Çoklu paket

Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 240, Frekans [Hz]: 50/60 Hz, Koruma sınıfı IP: IP65

018F4517

BQ024CS, DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 24, Çoklu paket

Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 24, Frekans [Hz]: 50/60 Hz, Koruma sınıfı IP: IP65

018F4519

BQ120BS, DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 110 - 120, Çoklu paket

Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 110 - 120, Frekans [Hz]: 60 Hz, Koruma sınıfı IP: IP65

018F4720

BR230CS, DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 230, Çoklu paket

Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 230, Frekans [Hz]: 50/60 Hz, Koruma sınıfı IP: IP00

018F6077

BE024CS, DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 24, Çoklu paket

Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 24, Frekans [Hz]: 50/60 Hz, Koruma sınıfı IP: IP00

018F6176

BE230AS, DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 220 - 230, Çoklu paket

Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 220 - 230, Frekans [Hz]: 50 Hz, Koruma sınıfı IP: IP20

018F6177

BE240AS, DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 240, Çoklu paket

Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 240, Frekans [Hz]: 50 Hz, Koruma sınıfı IP: IP20

018F6182

BE024AS, DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 24, Çoklu paket

Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 24, Frekans [Hz]: 50 Hz, Koruma sınıfı IP: IP20

018F6185

BE115CS, DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 115, Çoklu paket

Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 115, Frekans [Hz]: 50/60 Hz, Koruma sınıfı IP: IP20

018F6189

BE220BS, DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 220, Çoklu paket

Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 220, Frekans [Hz]: 60 Hz, Koruma sınıfı IP: IP20

018F6192

BE110CS, DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 110, Çoklu paket

Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 110, Frekans [Hz]: 50/60 Hz, Koruma sınıfı IP: IP20, Ambalaj biçimi: Çoklu paket

018F6193

BE230CS, DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 220 - 230, Çoklu paket

Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 220 - 230, Frekans [Hz]: 50/60 Hz, Koruma sınıfı IP: IP20

018F6251

BF230AS, Kablo, 1 m, Besleme voltajı [V] AC: 220 - 230, Çoklu paket

Elektrik bağlantısı: Kablo, Besleme voltajı [V] AC: 220 - 230, Frekans [Hz]: 50 Hz, Koruma sınıfı IP: IP67

Görüntüle: