Garanti Ekle
Ürün sepete eklendi
087U4051 alışveriş sepetine eklendi
Lütfen sürücünüze uygulamak için aşağıdaki listeden bir garanti seçin. Yalnızca bir garanti seçebileceğinizi ve birden fazla sürücünüz varsa her sürücüye aynı garantinin ekleneceğini unutmayın. Garantiyi ekledikten sonra sürücülerinizin miktarını değiştiremeyeceğinizi lütfen unutmayın.
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
MBT 5111, 225 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


MBT 5111, 225 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1
087U4051
Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 800, Termokupl: 1 x NiCr-Ni, Tür K, Çıkış sinyali: mV, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Elektrik bağlantısı: Kablo, Elektrik bağlantısı boyutu: 2 damarlı
Miktar Fiyatlandırması
Toplu satın alma ile maliyet tasarrufu elde edin
Miktar | Units of measure | Fiyat |
---|