Pt element temperature sensors

25 ürün gösterir

084Z3140

MBT 5116, 100 mm, M,33x2, ISO 965

Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 600, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 100, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Elektrik bağlantısı: Tür B, Elektrik bağlantısı boyutu: Pg 16

084Z3141

MBT 5116, 150 mm, M,33x2, ISO 965

Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 600, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 100, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Elektrik bağlantısı: Tür B, Elektrik bağlantısı boyutu: Pg 16

084Z3260

MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 600, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 100, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Elektrik bağlantısı: İnce, Elektrik bağlantısı boyutu: Pg 9

084Z3261

MBT 5116, 250 mm, G, ISO 228-1-A

Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 600, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 100, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Elektrik bağlantısı: İnce, Elektrik bağlantısı boyutu: Pg 9

084Z4215

MBT 5116, 100 mm, G, ANSI/ASME B1.20.1

Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 600, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 1000, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Elektrik bağlantısı: Kablo, Elektrik bağlantısı boyutu: 2 damarlı

084Z5024

MBT 5116, 150 mm, G, ISO 228-1-A

Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 600, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 100, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Elektrik bağlantısı: Tür B, Elektrik bağlantısı boyutu: Pg 16

084Z5025

MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 600, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 100, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Elektrik bağlantısı: Tür B, Elektrik bağlantısı boyutu: Pg 16

084Z5026

MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A

Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 600, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 100, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Elektrik bağlantısı: Tür B, Elektrik bağlantısı boyutu: Pg 16

084Z5033

MBT 5116, 110 mm, G, ISO 228-1-A

Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 600, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 100, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Elektrik bağlantısı: Tür B, Elektrik bağlantısı boyutu: Pg 16

084Z5034

MBT 5116, 250 mm, G, ISO 228-1-A

Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 600, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 100, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Elektrik bağlantısı: Tür B, Elektrik bağlantısı boyutu: Pg 16

Görüntüle: