Thermocouple temperature sensors

14 ürün gösterir

084Z5278

MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A

Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 800, Termokupl: 1 x NiCr-Ni, Tür K, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Elektrik bağlantısı: Tür B, Elektrik bağlantısı boyutu: Pg 16

084Z7014

MBT 5113, 300 mm, G, ISO 228-1-A

Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 800, Termokupl: 1 x NiCr-Ni, Tür K, Çıkış sinyali: mV, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Elektrik bağlantısı: Tür B, Elektrik bağlantısı boyutu: Pg 16

084Z7032

MBT 5113, 110 mm, G, ISO 228-1-A

Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 800, Termokupl: 1 x NiCr-Ni, Tür K, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Elektrik bağlantısı: Tür B, Elektrik bağlantısı boyutu: Pg 16

087U4041

MBT 5111, 175 mm

Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 800, Termokupl: 1 x NiCr-Ni, Tür K, Çıkış sinyali: mV, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Elektrik bağlantısı: Kablo, Elektrik bağlantısı boyutu: 2 damarlı

087U4042

MBT 5111, 175 mm

Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 800, Termokupl: 1 x NiCr-Ni, Tür K, Çıkış sinyali: mV, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Elektrik bağlantısı: Kablo, Elektrik bağlantısı boyutu: 2 damarlı

Görüntüle: