Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
9 ürün gösterir
LLS 4000, G, 3/4
Bağlantı tipi: G, Bağlantı boyutu [mm]: 25, Koruma sınıfı IP: IP67, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 140, Besleme gerilimi [V] DC: 24
LLS 4000, G, 3/4
Bağlantı tipi: G, Bağlantı boyutu [mm]: 25, Koruma sınıfı IP: IP67, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 140, Besleme gerilimi [V] DC: 24
LLS 4000U, NPT, 3/4
Bağlantı tipi: NPT, Bağlantı boyutu [mm]: 25, Koruma sınıfı IP: IP67, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 140, Besleme gerilimi [V] DC: 24
LLS 4000U, NPT, 3/4
Bağlantı tipi: NPT, Bağlantı boyutu [mm]: 25, Koruma sınıfı IP: IP67, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 140, Besleme gerilimi [V] DC: 24
AKS 38, Alın kaynağı
Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı boyutu [mm]: 25, Koruma sınıfı IP: IP65, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 28