AME 13, Besleme voltajı [V] AC: 24

082G3006

AME 13 24V 14s/mm 5mm 300N

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.872 Kilogram
Net ağırlık 0.872 Kilogram
Hacim 1.694 Liter
EAN 5702421507568

 

Aktüatör hızı [s/mm] 14 s/mm
Aktüatör tipi Elektrik
Besleme voltajı [V] AC 24 V
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] 70 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] -40 °C
Description AME 13 24V 14s/mm 5mm 300N
Dönüş süresi [s] 0 "
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Güvenlik fonksiyonu Evet
Güç tüketimi [W] 9 W
Hız tipi Standart
Kapatma kuvveti [N] 300 N
Kontrol giriş sinyali Y [mA] 0(4) - 20 mA
Kontrol giriş sinyali Y [V] 0(2) - 10 V
Kontrol girişi sinyali Y (mA), empedans [Ohm] 500
Kontrol girişi sinyali Y [V], empedans [kOhm] 24 kOhm
Kontrol sinyali tipi Modülasyonlu/3 noktalı
Koruma kategorisi IP54
Koruma sınıfı II
Manuel kullanım Evet
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] 55 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] 0 °C
Pozisyon geri bildirimi Evet
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406
SCIP dosyası ürün adı AMV(E) 10/13
Strok [mm] 5 mm
Tip AME 13
Uygulama Merkezi Isıtma
Yay aşağı (dönüş) Evet
Yay yukarı Hayır
Ürün grubu Electrical actuators

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality