AVDO, DN 15, Köşe, İçten diş, İçten diş
003L6002
Bu ürün bu mağazada mevcut değil. Lütfen yerel Müşteri Hizmetleri Merkezinizle iletişime geçin.
Otomatik sabit akış vanası
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Otomatik sabit akış vanası
Brüt ağırlık | 0.632 Kg |
Net ağırlık | 0.632 Kg |
Volume | 1.112 Liter |
EAN | 5702420017136 |
Brüt ağırlık | 0.632 Kg |
Net ağırlık | 0.632 Kg |
Volume | 1.112 Liter |
EAN | 5702420017136 |
Akış sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
Ayar [bar] [Maks.] | 0.5 bar |
Ayar [bar] [Min.] | 0.05 bar |
Bağlantı boyutu dış | Rp 1/2 |
Bağlantı boyutu iç | Rp 1/2 |
Bağlantı tipleri | Threaded |
Bağlantılar | 1/2" |
Description | Otomatik sabit akış vanası |
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 0.5 bar |
Giriş bağlantısı tipi | İçten diş |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. | 5d85a5b4-12ae-4974-b468-8f08d6136f16 |
SCIP dosyası ürün adı | AVDO COMMERCIAL 15 |
Tasarım | Köşe |
Tip | AVDO |
Vana boyutu | DN 15 |
Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 10 bar |
Çıkış bağlantısı tipi | İçten diş |
Ürün grubu | Automatic Bypass Control |
Akış sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
Ayar [bar] [Maks.] | 0.5 bar |
Ayar [bar] [Min.] | 0.05 bar |
Bağlantı boyutu dış | Rp 1/2 |
Bağlantı boyutu iç | Rp 1/2 |
Bağlantı tipleri | Threaded |
Bağlantılar | 1/2" |
Description | Otomatik sabit akış vanası |
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 0.5 bar |
Giriş bağlantısı tipi | İçten diş |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. | 5d85a5b4-12ae-4974-b468-8f08d6136f16 |
SCIP dosyası ürün adı | AVDO COMMERCIAL 15 |
Tasarım | Köşe |
Tip | AVDO |
Vana boyutu | DN 15 |
Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 10 bar |
Çıkış bağlantısı tipi | İçten diş |
Ürün grubu | Automatic Bypass Control |