ESMU-250, Pt 1000

087B1181

ESMU-250, Pt 1000, daldırma sensörü, 250 mm, bakır

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.167 Kg
Net ağırlık 0.166 Kg
Volume 0.371 Liter
EAN 5702421064504

 

Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 140 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] 0 °C
Basınç, nominal [bar] 25 bar
Description ESMU-250, Pt 1000, daldırma sensörü, 250 mm, bakır
Elektrik bağlantıları terminalleri Kafadaki iki kablo için terminal fişi, PG9 kablo girişi, ürünle birlikte sağlanır
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Gövde Malzemesi Bakır
In scope of WEEE and contain batteries No
Koruma kategorisi IP54
Malzeme COPPER
Montaj versiyonu G1/2A ve rondela (ürünle birlikte sağlanır)
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Sıcaklık sensörleri tipi Pt 1000
Sıcaklık sensörü uzunluğu [mm] 250 mm
Sıcaklık sensörü çapı [mm] 6.6 mm
Tip ESMU-250
Zaman sabiti 2 s (su), 7 s (hava)
Ürün etiketi Yes
Ürün grubu Sensors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality