Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
33 ürün gösterir
AVQT, PN 25, DN 15, Debi [m3/sa.]: 0.03 - 0.90, Dıştan diş, G 3/4 A, Montaj versiyonu: serbest
AVQT PN25 15/1,6 /0,2 dişli, gidiş/dnş
AVQT, PN 25, DN 15, Debi [m3/sa.]: 0.07 - 1.60, Dıştan diş, G 3/4 A, Montaj versiyonu: serbest
AVQT PN25 15/2,5 /0,2 dişli, gidiş/dnş
AVQT, PN 25, DN 15, Debi [m3/sa.]: 0.07 - 2.40, Dıştan diş, G 3/4 A, Montaj versiyonu: serbest
AVQT PN25 15/4 /0,2 dişli, gidiş/dnş
AVQT, PN 25, DN 20, Debi [m3/sa.]: 0.16 - 3.50, Dıştan diş, G 1 A, Montaj versiyonu: serbest
AVQT PN25 20/6,3 /0,2 dişli, gidiş/dnş
AVQT, PN 25, DN 25, Debi [m3/sa.]: 0.20 - 4.50, Dıştan diş, G 1 1/4 A, Montaj versiyonu: serbest
AVQT PN25 25/8 /0,2 dişli, gidiş/dnş
AVQT, PN 25, DN 32, Debi [m3/sa.]: 0.40 - 10.00, Flanş, Montaj versiyonu: serbest
AVQT PN25 32/12,5 /0,2 flanş gidiş/dnş
AVQT, PN 25, DN 40, Debi [m3/sa.]: 0.80 - 12.00, Flanş, Montaj versiyonu: serbest
AVQT PN25 40/20 /0,2 flanş gidiş/dnş
AVQT, PN 25, DN 50, Debi [m3/sa.]: 0.80 - 15.00, Flanş, Montaj versiyonu: serbest
AVQT PN25 50/25 /0,2 flanş gidiş/dnş
AVQMT, PN 25, DN 15, Debi [m3/sa.]: 0.01 - 0.18, Dıştan diş, G 3/4 A, Montaj versiyonu: serbest
AVQMT PN25 15/0,4 /0,2 dişli, gidiş/dnş
AVQMT, PN 25, DN 15, Debi [m3/sa.]: 0.02 - 0.40, Dıştan diş, G 3/4 A, Montaj versiyonu: serbest
AVQMT PN25 15/1 /0,2 dişli, gidiş/dnş