MCD50744BT5G4X00CV1

134N9368

Fiyat bilgisi için satış yöneticinize danışınız.

MCD50744BT5G4X00CV1

Model kodu: MCD50744BT5G4X00CV1

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 60 kg
Net ağırlık 60 kg
Volume 132.3 l
EAN 5710107953738

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün grubu MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD Serisi 5 500
Akım Oranı 0744 744A
Bypass B Dahili By-pass Kontaktörlü
Faz T Trifaze
Şebeke Voltajı 5 200-525 VAC
Muhafaza G4 Kasa boyutu 4
Ayrılmış X Ayrılmış
IP Değeri 00 IP00
Kontrol Voltajı CV1 24 VAC/VDC
Tür Kodu Parça 1 MCD50744BT5G4X00CV1
Ürün Kataloğu GLBL Küresel (Standart)
Modelkodu01 MCD50744BT5G4X00CV1
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 74.5
Hes. Net Ağ. [kg] 60
Sipariş Hattından Tesis B901
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality